SB 4-A22 Аккумуляторная ленточная пила
New productАртикул #r5962279
Аккумуляторная ленточная пила с аккумуляторной батареей 22 В и светодиодной подсветкой для резки материала толщиной до 63,5 мм (2 1/2")
- Базовый материал: Металл, Нержавеющая сталь
- Размеры полотна (ДхШхВ): 733 x 12.7 x 0.5 мм
- Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления: 73 дБ (А)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Резка с низким шумом и меньшим количеством мусора
- Точная резка
- Низкий шум и меньше мусора
- Надежная противоударная конструкция, корпус из армированного стеклопластика и защищенные отсеки для батарей
- Встроенная светодиодная лампа для бестеневого освещения линии реза
Применения
- Резка металла при монтаже профилей и труб с меньшим искрообразованием и низким шумом
- Резка пластиковых труб
- Резка резьбовых шпилек
- Резка металлических кабельных каналов 1" и 2"
- Резка профилей MQ 1 5/8"
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента