PM 2-LG Линейный лазерный нивелир
New productАртикул #r2891111
Линейный лазерный уровень с 2 линиями для горизонтального и вертикального выравнивания, а также построения прямых углов с использованием зеленого луча
- Точность: ±3 мм при 10 м
- Макс. рабочее расстояние (диаметр): 40 м (линии), 100 м (линии, с приёмником)
- Тип батареи: 4x1,5 В (AA)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Зеленый луч для наилучшей видимости на расстоянии до 20 м при горизонтальной и вертикальной разметке
- Компактный размер обеспечивает высокую скорость разметки
- Прорезиненный корпус и блокировка маятника для большей надежности
- Предупреждения об отклонении от уровня и низком заряде батареи предотвращают ошибки и незапланированные простои
- Лазер класса 2 – нет необходимости использовать специальные меры безопасности
Применения
- Перенос высотных меток
- Горизонтальное выравнивание подвесных потолков
- Горизонтальное выравнивание электрических розеток, кабельных лотков, радиаторов и систем трубопроводов
- Горизонтальное и вертикальное выравнивание дверей и окон
- Вертикальное выравнивание труб
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.