- Главная страница
- Быстрый и качественный монтаж трубопровода
Освободите свою продуктивность
Трубопроводные решения для коммерческих зданий
Проекты по строительству коммерческих трубопроводов могут стать настоящей головной болью. Выбор правильной продукции и обеспечение быстрого и качественного монтажа - серьезные задачи. Но что если заменить ненужные сложности на более простой выбор, заказ и установку высококачественных опор для труб, а также включить инновационные решения по огнестойкости?
Выбрав Hilti в качестве партнера по производительности, вы поможете сэкономить время и сократить трудозатраты до 24% на протяжении всего рабочего процесса реализации проекта трубопровода. Узнайте, как Hilti может освободить вашу производительность прямо сейчас.
Ускорьте процесс планировки
Поднимите выравнивание на новый уровень
Ускорить выравнивание опорных трасс трубопроводов можно с помощью измерительного инструмента Hilti, например, аккумуляторного многолинейного лазера PM 30-MG. Он разработан для интуитивного управления одним человеком и оснащен тремя зелеными линиями, работающими на 360 градусов, что делает ваши задачи по отвесу, нивелированию, выравниванию и построению квадратов как никогда легкими - даже в сложных условиях освещения. Для еще большей гибкости на строительной площадке используйте магнитный кронштейн PMA 90: он позволяет установить PM 30-MG на любой металлический материал без использования штатива.
Анкерное крепление на пределе
Работайте быстрее и безопаснее
Ускорьте процесс крепления с помощью инструментов Hilti и новейших анкеров. Для выполнения тяжелых задач наши эргономичные перфораторы SDS-Max мощно бурят бетон. Беспокоитесь о безопасности? Подключите встроенный пылесос Hilti DRS для сверления практически без пыли. Для еще более быстрой работы сократите время сверления на 28%, используя инновационные анкер-шурупы Hilti. А когда речь идет о более легких задачах, перейдите на аккумуляторный перфоратор BX 3-ME 02 для более быстрого и тихого крепления, которое сопровождается меньшей отдачей и меньшим количеством пыли по сравнению со стандартными методами сверления.
Простые в установке опоры
Помогают снизить трудоемкость работ
Коммерческое здание среднего размера оснащено километрами труб, удерживаемых на месте тысячами компонентов, включая кронштейны, кольца для труб и хомуты. Неудивительно, что сборка и установка опор трубопроводов традиционно очень трудоемка. Однако при использовании наших универсальных опор для труб Hilti вы сможете работать на 20% быстрее, если будете устанавливать анкеры с помощью ударного гайковерта, оснащенного адаптивным модулем крутящего момента. Сроки поджимают? Используйте наши услуги по предварительному изготовлению, включая резку, комплектацию и предварительную сборку, для достижения максимальной производительности.
Наведите порядок в своих документах
Просто лучшая документация по противопожарной защите
Чтобы избежать длительных задержек при подписании проекта, используйте облачный менеджер документации Hilti Documentation Manager для регистрации, отслеживания и составления отчетов по всем установленным анкерам, опорам и противопожарным системам - независимо от производителя. Благодаря простому в использовании онлайн-интерфейсу бэк-офиса отчеты о проделанной работе и разрешения на работу могут быть подготовлены одним щелчком мыши. Поддержание актуальности документации может помочь ускорить завершение проекта за счет снижения риска длительных проверок.
Тренинг разработан с учетом ваших пожеланий
Если вы ищете онлайн-занятие по работе с конкретным инструментом, аккредитованный живой вебинар по ключевой строительной теме или специализированный курс по технике безопасности и охране труда, отвечающий конкретным потребностям вашей строительной площадки, компания Hilti предлагает широкий спектр вариантов обучения - все они проводятся экспертами.
Узнать большеКак инженеры Hilti могут помочь
Сотрудничество с Hilti позволяет воспользоваться поддержкой экспертов на всех этапах жизненного цикла проекта - от проектирования до установки и управления зданием. Мы предлагаем все: от консультаций специалистов и аккредитованного обучения до испытаний на объекте и инженерных заключений, чтобы помочь вам найти одобренные решения, которые вам необходимы.
Контакты