Атомная энергетика
Инженерные решения для строительства и эксплуатации объектов атомной энергетики
На каждом этапе строительства и эксплуатации объектов атомной энергетики особое значение имеет сертификация решений и их соответствие стандартам отрасли. Мы предоставляем решения в организации и креплении кабельных систем и других инженерных сетей, креплении металлических конструкций к бетонному основанию, устройстве фальшполов и фасадов.
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая.
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный опыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа.
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения, в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительстве атомной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость или просто монтаж к потолку, могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке. Например, программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения.
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
Оптимальная работа вентилируемого фасада зависит от реализации целого комплекса технологических задач, основной из которых является создание грамотной проектной документации. Мы готовы помочь вам в выполнении проектной документации с использованием элементов фасадной подсистемы Hilti
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ
Простое в установке, регулируемое и универсальное решение
Вентиляционные опоры приходится аккуратно планировать и устанавливать во время стройки, ремонта или модернизации. Сварные опоры надёжны, но тяжелые и требуют много рабочей силы, чтобы установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор элементов для промышленного и коммерческого применения с интенсивной нагрузкой. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подтвержденные расчетами по российским нормативам.