DD 120 Установка алмазного бурения
New productАртикул #r3677
Чрезвычайно компактная, легкая и мобильная установка алмазного бурения для бурения на станине отверстий диаметром 16–162 мм в бетоне
- Диапазон диаметров: 16 - 162 мм
- Базовый материал: Бетон
- Режим работы: Бурильная машина
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Чрезвычайно простая работа благодаря интуитивно понятным функциям и элементам управления
- Компактная и легкая установка для бурения бетона – для значительно более простого обращения
- 2-скоростной редуктор для обеспечения оптимальной скорости и крутящего момента
- Светодиодный индикатор давления позволяет даже неопытным операторам добиваться оптимальной скорости бурения и максимального срока службы коронки
- Быстрозажимной патрон Hilti BI+ обеспечивает возможность замены буровых коронок за считанные секунды без каких-либо дополнительных инструментов (система без использования ключей)
Применения
- Монтаж труб для санитарно-технического оборудования, отопления и кондиционирования воздуха
- Монтаж водопроводных и канализационных труб
- Бурение отверстий для кабельных лотков
- Установка анкеров большого диаметра и арматурных стержней
- Монтаж поручней и ограждений
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 1 года, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента