HUS4-C Анкер-шуруп
New product
Ultimate
Артикул #r12910873
Высокоэффективный анкер-шуруп для быстрых креплений к бетону (углеродистая сталь, потайная головка)
- Материал, коррозионная защита: Углеродистая сталь, оцинкованная
- Тип головы: Потайная головка «Торкс»
- Диаметр бура: 8 мм
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Монтаж до 2 раз быстрее, чем при использовании распорных анкеров – экономия времени на каждом креплении благодаря меньшему количеству операций
- Установка быстрее и удобнее – прочистка отверстий насосом и забивание молотком не требуются
- Улучшенная надежность установки в сложных условиях монтажа – меньшее количество застреваний даже в самом прочном бетоне благодаря меньшему диаметру тела анкера и новой форме резьбы
- Широкий спектр сертификатов – Европейская техническая оценка ETA (EAD 330232) с характеристиками анкеров для бетона с трещинами и без трещин, в том числе в условиях огневого воздействия и сейсмического нагружения (С1 и С2)
- Идеально подходит для сквозного крепления – потайная головка устанавливается заподлицо с поверхностью опорной пластины
Применения
- Крепление ненесущих металлоконструкций, платформ, модульных лестниц, ограждений, балконов и промышленного оборудования к бетону
- Доступны технические данные для крепления к пустотелым плитам, легкому бетону, кирпичной кладке и блокам из газобетона, а также для крепления при огневом воздействии
- Подходит для постоянных креплений в сухих помещениях и для временных креплений вне помещений