C 7
Manual de instruções original
Indicações sobre o Manual de instruções
Relativamente a este Manual de instruções
- Antes da colocação em funcionamento, leia este manual de instruções. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências neste Manual de instruções e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual de instruções.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Leia o manual de instruções antes da utilização |
![]() |
Instruções de utilização e outras informações úteis |
![]() |
Manuseamento com materiais recicláveis |
![]() |
Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual |
![]() |
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto |
![]() |
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto |
![]() |
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos no produto
No produto são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Apenas para utilização no interior de edifícios |
![]() |
com duplo isolamento |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoCarregador C 7 Geração 01 N.° de série
Declaração de conformidade
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Konform.jpg)
As documentações técnicas estão aqui guardadas:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Segurança
Normas gerais de segurança
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-General_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
O termo "ferramenta eléctrica" utilizado nas normas de segurança refere-se a ferramentas com ligação à corrente eléctrica (com cabo de alimentação) ou ferramentas a bateria (sem cabo).
Segurança no posto de trabalho
- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados podem ocasionar acidentes.
- Não utilize a ferramenta eléctrica em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- Mantenha crianças e terceiros afastados durante os trabalhos. Distracções podem conduzir à perda de controlo sobre a ferramenta.
- A ficha da ferramenta eléctrica deve servir na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer adaptadores com ferramentas eléctricas com ligação terra. Fichas originais (não modificadas) e tomadas adequadas reduzem o risco de choque eléctrico.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligação à terra.
- As ferramentas eléctricas não devem ser expostas à chuva nem à humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- Não use o cabo para transportar, arrastar ou desligar a ferramenta eléctrica da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas vivas ou partes em movimento da ferramenta. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Utilize o carregador apenas em espaços secos. A infiltração de água no aparelho eléctrico aumenta o risco de choques eléctricos.
Utilização e manutenção de carregadores
- Para evitar ferimentos, só devem ser carregadas com o carregador, baterias Hilti de iões de lítio aprovadas.
- Utilize o carregador num local limpo, fresco, seco e onde não haja perigo de geada.
- O carregador dissipa calor durante o processo de carregamento; por isso, as saídas de ar devem estar desobstruídas. Não utilize o carregador no interior de um contentor.
- Faça uma manutenção cuidadosa do produto. Certifique-se de que não há peças quebradas ou danificadas que impeçam o funcionamento correcto do produto. Se existirem peças danificadas ou quebradas, mande reparar o produto antes de continuar a utilizá-lo.
- Utilize carregadores e respectivas baterias de acordo com estas instruções e da forma prevista para este tipo especial de aparelho. A utilização de carregadores para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situações de perigo.
- Apenas deverá carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Num carregador adequado para um determinado tipo de baterias existe perigo de incêndio se for utilizado para outras baterias.
- Quando a bateria ou o carregador não estiver em uso, mantenha-os afastados de clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos da bateria ou do carregador. Um curto-circuito entre os contactos da bateria ou os contactos de carga pode causar queimaduras e um incêndio.
- Não guarde a bateria no carregador. Após o processo de carregamento, retire sempre a bateria do carregador.
Utilização e manutenção de baterias
- Observe as regras específicas sobre transporte, armazenamento e utilização de baterias de iões de lítio.
- Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas, radiação solar directa e fogo.
- As baterias não devem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C (176 °F) ou incineradas.
- Não utilize ou carregue quaisquer baterias que tenham sofrido golpes, tenham caído de altura superior a um metro ou tenham sido danificadas de outra forma. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, poderá estar com defeito. Coloque a bateria num local com boa visibilidade que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais inflamáveis. Deixe a bateria arrefecer. Se, passado uma hora, a bateria ainda estiver demasiado quente ao toque, então está com defeito. Contacte o Centro de Assistência Técnica Hilti .
Normas de segurança adicionais
Segurança pessoal- Certifique-se de que o carregador se encontra numa posição estável. A queda de uma bateria ou carregador pode causar ferimentos a si e também a outros.
- Não toque nos contactos.
- As baterias têm de ser eliminadas de forma ecológica e segura no fim da sua vida útil.
- Esta ferramenta pode ser utilizada por crianças com 8 anos ou mais de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura da ferramenta e perceberem os perigos daí resultantes. Crianças não devem brincar com a ferramenta. A limpeza e manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Não use jóias, tais como anéis ou cordões. As jóias poderiam provocar um curto-circuito e causar queimaduras.
- Guarde ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções .
- Se danificar o cabo de ligação à rede e/ou a extensão enquanto trabalha, não lhes toque. Retire a ficha de rede da tomada. Cabos de ligação à rede e extensões danificados representam um risco de choque eléctrico.
- Nunca utilize a ferramenta se esta estiver suja ou molhada. Humidade e sujidade, nomeadamente poeiras resultantes de materiais condutores, dificultam o manuseio da ferramenta e podem, sob condições desfavoráveis, causar choques eléctricos.
- As ferramentas utilizadas frequentemente para trabalhar materiais condutores e, consequentemente, muito sujas, devem ser verificadas regularmente num Centro de Assistência Técnica Hilti .
- A sua ferramenta só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas peças sobresselentes originais. Desta forma é possível assegurar que a segurança do produto se mantém.
Descrição
Vista geral do produto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_Uebersicht.jpg)
- Carregador
- Cabo
- Compartimento da bateria
- Indicador do estado de funcionamento
- Indicação do estado de carga da bateria
- Tipo de bateria B 7
Elementos de indicação LED no carregador
Indicador do estado de funcionamento (1)![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
LED acende a verde |
O carregador está pronto a ser utilizado. |
LED pisca a vermelho |
A bateria está demasiado fria (<0 °C) ou demasiado quente (>50 °C) e não carrega. O carregador muda automaticamente para o modo de carregamento assim que a bateria atingir a temperatura adequada. |
LED acende a vermelho LED não acende |
Alimentação eléctrica inexistente ou carregador avariado. Retire a ficha de rede da tomada e, em seguida, volte a introduzir a ficha de rede na tomada. Se o LED continuar a não acender, dirija-se ao Centro de Assistência Técnica Hilti . |
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
LED pisca a verde |
A bateria é carregada. |
LED acende a verde |
A bateria está completamente carregada. |
LED não acende |
A bateria não está corretamente introduzida ou está avariada. Retire a bateria e volte a introduzi-la no compartimento da bateria. Se o LED continuar a não acender, dirija-se ao Centro de Assistência Técnica Hilti . |
Utilização conforme a finalidade projectada
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Akkus_C7.jpg)
O produto descrito é um carregador para baterias de iões de lítio Hilti do tipo B 7. Destina-se à ligação em tomadas com 220 V até 240 V de tensão alternada.
Nos dados técnicos pode encontrar as baterias autorizadas para este produto.Incluído no fornecimento
Carregador, manual de instruções.Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto na sua Hilti Store ou em: www.hilti.group
Características técnicas
Características do produto
Refrigeração |
Refrigeração por convecção |
Tensão de rede |
220 V … 240 V |
Frequência da rede |
50 Hz … 60 Hz |
Bateria |
Iões de lítio |
Tensão de saída |
7,2 V |
Potência de saída |
12,6 W |
Comprimento do cabo de rede |
≈ 2 m |
Peso |
0,775 kg |
Dimensões (C x L x A) |
152 mm x 102 mm x 58 mm |
Controlo de carga |
Controlo eléctrico de carga (microcontroladores) |
Classe de protecção |
Classe II de protecção (com duplo isolamento) |
Indicações de temperatura
Temperatura da bateria no início do carregamento |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Temperatura de armazenagem |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura ambiente durante o funcionamento |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Tempos de carregamento da bateria
Tensão |
Tipo de bateria |
Tempo de carga |
---|---|---|
7,2 V |
B 7/1.5 Li-Ion |
≈ 45 min |
7,2 V |
B 7/2.0 Li-Ion |
≈ 60 min |
7,2 V |
B 7/2.5 Li-Ion |
≈ 75 min |
Utilização
Ligar o carregador
- Ligue a ficha de rede à tomada.
- O LED 1 no carregador acende a verde.
- O LED 1 no carregador acende a verde.
Carregar a bateria
- Certifique-se de que os contactos da bateria e do carregador estão limpos e secos.
- No final desta documentação encontrará as baterias aprovadas para este produto.
- No final desta documentação encontrará as baterias aprovadas para este produto.
- Empurre a bateria para dentro da interface do carregador. Preste atenção para que a codificação da bateria coincida com a da interface.
- O processo de carregamento inicia automaticamente assim que a bateria é colocada no carregador. A indicação do estado de carga na bateria está desactivada durante o carregamento.
- O processo de carregamento inicia automaticamente assim que a bateria é colocada no carregador. A indicação do estado de carga na bateria está desactivada durante o carregamento.
Colocar a bateria
- A bateria deve ser completamente carregada antes da primeira utilização.
- Introduza a bateria no produto até engatar de forma audível.
- Verifique se a bateria está correctamente encaixada.
Retirar a bateria
- Pressione os botões de destravamento da bateria.
- Puxe a bateria para fora da ferramenta.
Conservação e manutenção
Conservação- Remover a sujidade persistente com cuidado.
- Limpe as saídas de ar cuidadosamente com uma escova seca.
- Limpar a carcaça apenas com um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar produtos de conservação que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os componentes de plástico.
- Verificar, regularmente, todos os componentes visíveis quanto a danos e os comandos operativos quanto a funcionamento perfeito.
- Em caso de danos e/ou perturbações de funcionamento, não operar o produto. Mandar reparar de imediato pelo Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Após os trabalhos de conservação e manutenção, aplicar todos os dispositivos de protecção e verificar o respectivo funcionamento.
Reciclagem
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_SYM-General_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, os aparelhos eléctricos e electrónicos usados devem ser recolhidos separadamente, sendo encaminhados para um reaproveitamento ecológico.
RoHS (directiva relativa à limitação de utilização de substâncias perigosas)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/440647/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_QRcode.jpg)
Na parte final desta documentação encontra sob a forma de código QR uma hiperligação para a tabela RoHS.
Garantia do fabricante
- Se tiver dúvidas em relação às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.