C 7
Originalna navodila za uporabo
Informacije o dokumentaciji
O tej dokumentaciji
- Pred začetkom uporabe preberite to dokumentacijo. To je pogoj za varno delo in nemoteno uporabo.
- Upoštevajte varnostna navodila in opozorila v tej dokumentaciji in na izdelku.
- Navodila za uporabo vedno hranite ob izdelku in vedno priložite ta navodila, če izdelek posredujete drugim osebam.
Legenda
Opozorila
Opozorila opozarjajo na nevarnosti pri delu z izdelkom. Uporabljajo se naslednje signalne besede:Simboli v dokumentaciji
V navodilih za uporabo se pojavljajo naslednji simboli:![]() |
Pred uporabo preberite navodila za uporabo |
![]() |
Navodila za uporabo in druge uporabne informacije |
![]() |
Ravnanje z materiali, ki jih je mogoče znova uporabiti |
![]() |
Električnih orodij in akumulatorskih baterij ne odstranjujte s hišnimi odpadki |
Simboli na slikah
Na slikah so uporabljeni naslednji simboli:![]() |
Te številke označujejo slike na začetku teh navodil |
![]() |
Oštevilčenje na slikah prikazuje postopek po korakih in se lahko razlikuje od delovnih korakov v besedilu |
![]() |
Na sliki Pregled so uporabljene številke položajev, ki se nanašajo na številke v legendi poglavja Pregled izdelka |
![]() |
Ta znak opozarja, da morate biti pri uporabi izdelka še posebej pozorni. |
Simboli, ki so vezani na izdelek
Simboli na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli:![]() |
Samo za uporabo v zaprtih prostorih |
![]() |
Dvojna izolacija |
Informacije o izdelku
Izdelki![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
Tipska oznaka in serijska številka sta navedeni na tipski ploščici.
- Serijsko številko prepišite v naslednjo preglednico. Podatke o izdelku potrebujete v primeru morebitnih vprašanj za našega zastopnika ali servis.
Informacije o izdelkuPolnilnik C 7 Generacija 01 Serijska št.
Izjava o skladnosti
Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da tukaj opisan izdelek ustreza naslednjim direktivam in standardom. Kopijo izjave o skladnosti si lahko ogledate na koncu te dokumentacije.Tehnična dokumentacija je na voljo tukaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Varnost
Splošna varnostna navodila
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za v prihodnje.
Pojem "orodje", ki smo ga uporabili v varnostnih opozorilih, se nanaša na električno orodje za priklop na električno omrežje (s priključnim kablom) in na električno orodje na baterijski pogon (brez priključnega kabla).
Varnost na delovnem mestu
- Poskrbite, da bo vaše delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna območja lahko povzročijo nezgode.
- Prosimo, da električnega orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja povzročajo iskrenje, zato se gorljiv prah ali pare lahko vnamejo.
- Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom približale električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo vašo pozornost in izgubili boste nadzor nad orodjem.
- Priključni vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtiča pod nobenim pogojem ne smete spreminjati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim ozemljenim električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjen vtič in ustrezna vtičnica zmanjšujeta nevarnost električnega udara.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago. Vstop vode v električno orodje povečuje nevarnost električnega udara.
- Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obešanje električne naprave in ne vlecite vtiča iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli naprave. Poškodovan ali zavozlan kabel povečuje nevarnost električnega udara.
- Polnilnik uporabljajte le v suhih prostorih. Vdor vode v električno napravo povečuje nevarnost električnega udara.
Skrbno ravnanje s polnilniki in njihova uporaba
- S polnilnikom polnite samo odobrene litij-ionske akumulatorske baterije Hilti , da se izognete poškodbam.
- Mesto uporabe polnilnika mora biti čisto in hladno, vendar brez nevarnosti zmrzovanja.
- Polnilnik med polnjenjem oddaja toploto, zato morajo biti prezračevalne reže proste. Polnilnik zato vzemite iz kovčka. Polnilnika ne uporabljajte v zaprtih posodah.
- Skrbno negujte napravo. Preverjajte, ali so deli zlomljeni ali tako poškodovani, da je ovirano delovanje naprave. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti.
- Polnilce in pripadajoče akumulatorske baterije uporabljajte v skladu s temi navodili in v skladu s predpisi za ta poseben tip naprave. Nenamenska uporaba polnilnikov lahko privede do nevarnih situacij.
- Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabite za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
- Polnilnik in akumulatorske baterije, ki niso v uporabi, ne smejo priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žeblji, vijaki ali z drugimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov na akumulatorski bateriji ali na polnilniku. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije ali kontakti polnilnega adapterja lahko povzroči opekline ali požar.
- Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se stiku z njo. Če vseeno pride do stika, dotično mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oči, po izpiranju poiščite zdravniško pomoč. Iztekajoča tekočina lahko povzroči draženje kože in opekline.
- Poskrbite, da ne pride do mehanskih poškodb akumulatorskih baterij.
- Prepovedano je polnjenje in uporaba poškodovanih akumulatorskih baterij (na primer počenih, polomljenih in zvitih akumulatorskih baterij z udarjenimi in/ali zvitimi kontakti).
Skrbno ravnanje z akumulatorskimi baterijami in njihova uporaba
- Upoštevajte posebne smernice za transport, skladiščenje in uporabo litij-ionskih akumulatorskih baterij.
- Akumulatorskih baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in ognju.
- Akumulatorskih baterij ni dovoljeno razstavljati, stiskati, segrevati na temperaturo nad 80 °C ali sežigati.
- Ne uporabljajte ali ne polnite akumulatorskih baterij, ki jih je prizadel električni udar, so padle več kot en meter v globino ali pa so bile kako drugače poškodovane. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
- Če je akumulatorska baterija prevroča, da bi se je dotaknili, je morda v okvari. Odložite izdelek na negorljivo mesto, ki je dovolj oddaljeno od gorljivih materialov, kjer ga lahko opazujete, in počakajte, da se ohladi. V tem primeru se vedno obrnite na servis Hilti .
Dodatna varnostna opozorila
Osebna varnost- Prepričajte se, da je polnilnik varno nameščen. Če baterija ali polnilnik padeta, lahko poškodujeta vas ali druge osebe v bližini.
- Ne dotikajte se stikov.
- Ob koncu njihove življenjske dobe morate akumulatorske baterije odstraniti na okolju prijazen in varen način.
- Napravo lahko otroci od 8. leta starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi sposobnostmi ter pomanjkanjem znanja in izkušenj uporabljajo zgolj pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Naprave ne smejo čistiti in vzdrževati otroci brez nadzora.
- Ne nosite nakita, kot so prstani ali verižice. Nakit lahko povzroči kratek stik in tako povzroči opekline.
- Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki niso seznanjene z delovanjem naprave oziroma niso prebrale teh navodil za uporabo .
- Če pride pri delu do poškodb priključnega kabla ali podaljška, se kablov ne smete dotikati. Izvlecite vtič iz vtičnice. Poškodovanih priključnih kablov in podaljškov ne uporabljajte, saj predstavljajo nevarnost električnega udara.
- Naprave nikoli ne uporabljajte, če je umazana ali mokra. Prah, ki se sprijema na površino orodja (še posebej na prevodnih materialih), ali vlaga lahko v neugodnih razmerah povzročita električni udar.
- Pri pogosti obdelavi prevodnih materialov naj umazano orodje redno pregledajo pri servisni službi Hilti .
- Napravo lahko popravlja samo usposobljeni strokovnjak, in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje zagotovljena varna raba izdelka.
Opis
Pregled izdelka
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_Uebersicht.png)
- Polnilnik
- Kabel
- Predel za akumulatorsko baterijo
- Prikazovanje stanja
- Indikator napolnjenosti akumulatorske baterije
- Akumulatorska baterija tipa B 7
LED-indikatorji na polnilniku
Prikazovanje stanja (1)![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
LED-dioda sveti zeleno |
Polnilnik je pripravljen za uporabo. |
LED-dioda utripa rdeče |
Akumulatorska baterija je prehladna (<0 °C) ali prevroča (>50 °C) in se ne polni. Polnilnik samodejno preklopi v način polnjenja, ko akumulatorska baterija doseže ustrezno temperaturo. |
LED-dioda sveti rdeče LED-dioda ne sveti |
Ni napajanja ali polnilnik je v okvari. Izvlecite vtič iz vtičnice in nato vtič znova vtaknite v vtičnico. Če LED-dioda še vedno ne sveti, se obrnite na servisno službo Hilti . |
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
LED-dioda utripa zeleno |
Akumulatorska baterija se polni. |
LED-dioda sveti zeleno |
Akumulatorska baterija je povsem napolnjena. |
LED-dioda ne sveti |
Akumulatorska baterija ni pravilno priključena ali pa je v okvari. Odstranite akumulatorsko baterijo in jo znova vstavite v predal za akumulatorsko baterijo. Če LED-dioda še vedno ne sveti, se obrnite na servisno službo Hilti . |
Namenska uporaba
Opisan izdelek je polnilnik za Hilti -jeve litij-ionske akumulatorske baterije tipa B 7. Polnilnik je primeren za priključitev v vtičnice z izmenično napetostjo od 220 V do 240 V.
Akumulatorske baterije, ki so dovoljene za uporabo s tem izdelkom, so navedene v razdelku s tehničnimi podatki.Obseg dobave
Polnilnik, navodila za uporabo.Druge sistemske izdelke, ki so dovoljeni za vaš izdelek, najdete v centru Hilti Store ali na spletni strani: www.hilti.group .
Tehnični podatki
Lastnosti izdelka
Hlajenje |
Konvekcijsko hlajenje |
Omrežna napetost |
220 V … 240 V |
Omrežna frekvenca |
50 Hz … 60 Hz |
Akumulatorska baterija |
Li-Ion |
Izhodna napetost |
7,2 V |
Izhodna moč |
12,6 W |
Dolžina priključnega kabla |
≈ 2 m |
Teža |
0,775 kg |
Dimenzije (D x Š x V) |
152 mm x 102 mm x 58 mm |
Krmiljenje |
Elektronski nadzor polnjenja in krmiljenje prek mikrokontrolerja |
Stopnja zaščite |
Stopnja zaščite II (dvojna zaščitna izolacija) |
Podatki o temperaturi
Temperatura akumulatorske baterije ob začetku polnjenja |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Temperatura skladiščenja |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura okolice med delovanjem |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Čas polnjenja akumulatorske baterije
Napetost |
Tip akumulatorske baterije |
Čas polnjenja |
---|---|---|
7,2 V |
B 7/1.5 Li-Ion |
≈ 45 min |
7,2 V |
B 7/2.0 Li-Ion |
≈ 60 min |
Uporaba
Vklop polnilnika
- Vtaknite vtič v vtičnico.
- LED-dioda 1 na polnilniku sveti zeleno.
- LED-dioda 1 na polnilniku sveti zeleno.
Polnjenje akumulatorske baterije
- Pazite na to, da so stiki akumulatorske baterije in polnilnika čisti in suhi.
- Akumulatorske baterije, ki so primerne za uporabo s tem izdelkom, so navedene na koncu te dokumentacije.
- Akumulatorske baterije, ki so primerne za uporabo s tem izdelkom, so navedene na koncu te dokumentacije.
- Potisnite akumulatorsko baterijo v vmesnik polnilnika. Bodite pozorni, da se kodi akumulatorske baterije in vmesnika ujemata.
- Ko boste akumulatorsko baterijo vstavili v polnilnik, se bo postopek polnjenja sprožil samodejno. Indikator napolnjenosti na akumulatorski bateriji je med polnjenjem izklopljen.
- Ko boste akumulatorsko baterijo vstavili v polnilnik, se bo postopek polnjenja sprožil samodejno. Indikator napolnjenosti na akumulatorski bateriji je med polnjenjem izklopljen.
Vstavljanje akumulatorske baterije
- Akumulatorsko baterijo pred prvo uporabo napolnite do konca.
- Akumulatorsko baterijo vstavite v držalo orodja, da se slišno zaskoči.
- Preverite, ali je akumulatorska baterija pravilno in varno nameščena v orodju.
Odstranjevanje akumulatorske baterije
- Pritisnite gumb za sprostitev akumulatorske baterije.
- Akumulatorsko baterijo izvlecite iz držala orodja.
Nega in vzdrževanje
Nega- Sprijeto umazanijo previdno odstranite.
- Prezračevalne reže previdno očistite s suho krtačo.
- Za čiščenje ohišja uporabljajte samo rahlo navlaženo krpo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo silikon, ker lahko poškodujejo plastične dele.
- Redno preverjajte, ali so vidni deli orodja nepoškodovani in ali elementi za upravljanje delujejo brezhibno.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan in/ali ne deluje brezhibno. Izdelek naj takoj popravi servis Hilti .
- Po končani negi in vzdrževanju namestite vse zaščitne naprave in preverite, ali delujejo brezhibno.
Odstranjevanje
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
V skladu z evropsko Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v državni zakonodaji je treba električne in elektronske naprave ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.
RoHS (direktiva o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi)
Na spodnjih povezavah najdete preglednico z nevarnimi snovmi: qr.hilti.com/2076993.Povezavo do preglednice RoHS najdete na koncu tega dokumenta v obliki kode QR.
Garancija proizvajalca naprave
- Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na svojega lokalnega partnerja Hilti .
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Akkus_C7.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_QRcode.jpg)