C 7
Eredeti használati utasítás
A dokumentáció adatai
A dokumentumról
- Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
- Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
- Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.
Jelmagyarázat
Figyelmeztetések
A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:A dokumentációban használt szimbólumok
A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:![]() |
Használat előtt olvassa el a használati utasítást |
![]() |
Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók |
![]() |
Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód |
![]() |
Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe |
Az ábrákon használt szimbólumok
Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:![]() |
Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak |
![]() |
A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától |
![]() |
Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak |
![]() |
Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia. |
Termékhez kötődő szimbólumok
Szimbólumok a terméken
A következő szimbólumokat használjuk a terméken:![]() |
Csak belső térben történő használatra |
![]() |
Kettős szigetelés |
Termékinformációk
A![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
- Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
TermékadatokTöltőkészülék C 7 Generáció 01 Sorozatszám
Megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Biztonság
Általános biztonsági tudnivalók
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
- Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert kábel növeli az áramütés kockázatát.
- Csak száraz helyiségekben használja a készüléket. Ha víz hatol be az elektromos készülékbe, az növeli az áramütés kockázatát.
Töltőkészülékek gondos kezelése és használata
- A töltőkészülékkel a sérülések elkerülése érdekében csak a megengedett Hilti Li-ion akkukat töltse.
- A töltőkészülék helyének száraznak, tisztának és hűvösnek, de fagymentesnek kell lennie.
- A töltési folyamat alatt a töltőkészüléknek képesnek kell lennie hő leadására, ezért a szellőzőnyílásoknak szabadnak kell lenniük. Ennek érdekében vegye ki a töltőkészüléket a szerszámkofferből. Ne töltse az akkukat zárt tartályban.
- Gondosan ápolja a készüléket. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a készülék működésére. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit.
- A töltőkészüléket és a hozzá tartozó akkukat csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. A töltőkészülék eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
- Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- Tartsa távol a használaton kívüli akkut vagy a töltőkészüléket irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más, kis méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az akku vagy a töltőkészülék érintkezőit. Az akkuk vagy a töltőkészülék érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő folyadék bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.
- Gondoskodjon arról, hogy az akku ne sérüljön meg mechanikusan.
- Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott, visszatolt és/vagy kihúzott érintkezős) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.
Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése
- Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
- Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
- Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
- Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti Szervizhez .
- Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti Szervizhez .
Kiegészítő biztonsági tudnivalók
Személyi biztonság- Győződjön meg arról, hogy a töltőkészülék biztonságosan áll. Egy leeső akkumulátor vagy töltőkészülék a felhasználó és egyéb személyek sérülését okozhatja.
- Ne érintse meg az érintkezőket.
- Élettartamuk végén az akkukat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelésbeli vagy mentális képességekkel bíró, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megismerkedtek a készülék biztonságos használatával, és megértették az abból következő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását nem hajthatják végre gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne viseljen ékszereket, pl. gyűrűt vagy láncot. Az ékszerek rövidzárlatot és égési sérüléseket okozhatnak.
- A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót .
- Ha a munka során megsérül a hálózati csatlakozókábel és/vagy a hosszabbítókábel, akkor tilos megfogni azt! Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. A sérült csatlakozóvezeték és a sérült hosszabbítókábel áramütésveszélyt jelent.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
- A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén rendszeres időközönként ellenőriztetni kell a Hilti Szervizzel.
- A készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a termék biztonságos maradjon.
Leírás
Termékáttekintés
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_Uebersicht.png)
- töltőkészülék
- Kábel
- Elemház
- Üzemállapot-jelző
- Akkutöltöttség-kijelző
- B 7 típusú akku
LED-kijelzőegységek a töltőkészüléken
Üzemállapot-jelző (1)![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
A LED zölden világít |
A töltőkészülék üzemkész állapotban van. |
A LED pirosan villog |
Az akku túl hideg (<0 °C) vagy túl meleg (>50 °C), és nem töltődik. A töltőkészülék automatikusan töltési üzemmódra vált, amint eléri a megfelelő hőmérsékletet. |
A LED pirosan világít A LED nem világít |
Nincs áramellátás, vagy meghibásodott a töltőkészülék. Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, majd végül ismét dugja be a dugót az aljzatba. Ha még mindig nem világít a LED lámpa, forduljon a Hilti Szervizhez. |
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_C7_010.jpg)
A LED zölden villog |
Az akku töltődik. |
A LED zölden világít |
Az akku teljesen fel van töltve. |
A LED nem világít |
Az akku nincs megfelelően behelyezve vagy meghibásodott. Vegye ki az akkut, majd ismét helyezze be az akkutartó rekeszbe. Ha még mindig nem világít a LED lámpa, forduljon a Hilti Szervizhez. |
Rendeltetésszerű használat
A leírt termék egy B 7 típusú Hilti Li-ion akkuhoz használható töltőkészülék. 220 és 240 V közötti váltóáramú villamos hálózati csatlakozóaljzatokba csatlakoztatható.
A termékhez engedélyezett akkuk listáját a műszaki adatoknál találja.Szállítási terjedelem
Töltőkészülék, használati utasítás.A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .
Műszaki adatok
Terméktulajdonságok
Hűtés |
Konvekciós hűtés |
Hálózati feszültség |
220 V … 240 V |
Hálózati frekvencia |
50 Hz … 60 Hz |
Akku |
Li‑ion |
Kimeneti feszültség |
7,2 V |
Kimeneti teljesítmény |
12,6 W |
Elektromos csatlakozókábel hossza |
≈ 2 m |
Tömeg |
0,775 kg |
Méretek (hossz x szélesség x magasság) |
152 mm x 102 mm x 58 mm |
Vezérlés |
Elektromos töltésellenőrzés és -vezérlés mikrokontrollerrel |
Érintésvédelmi osztály |
Érintésvédelmi osztály II (kettős szigetelés) |
Hőmérsékletadatok
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Tárolási hőmérséklet |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Környezeti hőmérséklet működés közben |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Akku töltési ideje
Feszültség |
Akkutípus |
Töltési idő |
---|---|---|
7,2 V |
B 7/1.5 Li‑Ion |
≈ 45 min |
7,2 V |
B 7/2.0 Li‑Ion |
≈ 60 min |
Üzemeltetés
A töltőkészülék bekapcsolása
- Dugja be a készülék csatlakozódugóját az aljzatba.
- A töltőkészülék 1. LED-je zölden világít.
- A töltőkészülék 1. LED-je zölden világít.
Az akku töltése
- Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
- Az ehhez a termékhez engedélyezett akkuk listáját a dokumentáció végén találja.
- Az ehhez a termékhez engedélyezett akkuk listáját a dokumentáció végén találja.
- Tolja be az akkumulátort a töltőkészülék csatlakozójába. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor és csatlakozó kódolása egyezzen.
- Miután behelyezte az akkumulátort a töltőkészülékbe, a töltési folyamat automatikusan elindul. Az akku töltésállapot-kijelzője a töltési folyamat alatt ki van kapcsolva.
- Miután behelyezte az akkumulátort a töltőkészülékbe, a töltési folyamat automatikusan elindul. Az akku töltésállapot-kijelzője a töltési folyamat alatt ki van kapcsolva.
Az akku behelyezése
- Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
- Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
- Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.
Az akku eltávolítása
- Nyomja meg az akku kioldógombját.
- Húzza ki az akkut a készüléktartóból.
Ápolás és karbantartás
Ápolás- Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
- Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
- A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
- Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
- Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
- Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
Ártalmatlanítás
A![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
A következő linkeken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/2076993.A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.
Gyártói garancia
- Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Akkus_C7.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2009046/H2_BILD-Objekt_System_C7-G1_DEU_QRcode.jpg)