- Главная страница
- Продукция и решения
- Монтажные системы
- Ключевые продукты
- Реализованные проекты
- Спортивные сооружения
Спортивные сооружения
Ледовый дворец спорта «Большой»
Ледовая арена вместимостью 12 000 зрителей построена для проведения Олимпийских соревнований по хоккею с шайбой на льду. Основной материал здания – железобетон, обрамленный металлическим фермами, на которые крепится кровля и витражное остекление. Размеры здания 230 x 270 м, высота здания – 49 м. Общий вес металлоконструкций – 4000 тонн, общий объем бетона при строительстве – более 100 000 тонн.
Применение анкеров Hilti HUS‑H позволило ускорить монтаж ограждающих конструкций, обеспечить расчетную несущую способность в сейсмически опасном районе и придать объекту необходимую эстетику. Использование аккумуляторной техники обеспечило высокую скорость работы и мобильность монтажных бригад для сдачи объекта в эксплуатацию в сжатые сроки.
При строительстве арены был задействован весь спектр монтажных систем Hilti: ММ – для легких трубопроводов; MQ – для средних и высоких нагрузок, а также крепления воздуховодов под куполом арены; MI – для крепления труб системы холодоснабжения диаметром 530 мм. Выбор этих систем был обусловлен возможностью оперативно изменять конструкции, легкостью сборки без сварочных работ и необходимой эстетикой. Также важным фактором была инженерная поддержка Hilti на объекте и работа с проектировщиками во всех регионах страны.
Ледовый дворец спорта «Айсберг»
Уникальное сооружение для проведения соревнований по фигурному катанию и шорт-треку вместимостью 12 000 мест отличается большими пролетами между несущими фермами и техническим этажом, расположенным в верхней части здания. Монтажные системы Hilti MQ применялись для крепления воздуховодов на техэтаже. Крепление кровельного профлиста и утеплителя на больших площадях было выполнено с помощью технологии прямого монтажа Hilti DX (пороховая техника) и Hilti SF (самонарезающие шурупы). Основным преимуществом данного метода является полная независимость монтажников от погодных условий и источников электрического питания. При этом скорость работ увеличилась в несколько раз по сравнению с классическими методами.
Для создания качественного льда был использован широкий спектр решений Hilti. Железобетонный желоб с внешней стороны был отшлифован алмазной системой DG150 для улучшения адгезии при нанесении полиуретановой теплоизоляции.
С помощью монтажных систем MQ и MI была смонтирована аммиачная трасса вдоль всего желоба, позволяющая поддерживать качество олимпийского льда. Сложная траектория сооружения не позволила использовать традиционные решения для крепления металлических саблевидных ферм, которые были смонтированы
с помощью химических анкеров HVA Вдоль всей трассы с учетом кривизны в обеих плоскостях при помощи 3D-элементов MQ монтировались восемь рядов светильников и лотков с питающим кабелем, которые позволили телекамерам всего мира в мельчайших подробностях следить за ходом увлекательных соревнований и фиксировать новые олимпийские рекорды. На стартовой и финишной площадках была решена интересная задача по креплению инженерных сетей к деревянным балкам с помощью химического анкера Hilti HIT‑RE 500 и универсальной монтажной системы MQ.
Продукты и услуги в проекте
Услуга по проектированию креплений инженерных коммуникаций
Расчет креплений, разработка отдельных узлов или полноценного приложения к проекту по креплению инженерных коммуникаций
Узнать большеПроектирование, инженерные услуги и программное обеспечение
Экспертные консультации, легкий доступ и соответствие продуктов техническим данным. Решения Hilti соответствуют требованиям в области безопасности, точности, экономической эффективности и качества
Узнать больше