Энергетика
Решения Hilti на предприятиях энергетической отрасли
Решения Hilti применяются на крупнейших энергетических предприятиях России.
Инженерная экспертиза и портфолио компании позволяют реализовывать сложные проекты на стратегических объектах благодаря наличию всей разрешительной документации, возможности адаптации конструкций по геометрии и нагрузке, доступности дополнительных элементов на складах в России, гарантии на материалы до 50 лет и российскому производству компонентов фасадных и монтажных систем.
На электростанциях и нефтегазовых предприятиях России используется широкий спектр решений Hilti:
- фасадные системы
- монтажные системы для крепления высоковольтного кабеля и систем воздуховодов
- интегрированные фальшполы
- технология прямого монтажа Hilti X-BT
- противопожарная химия
- шеф-монтаж Hilti
Применение решений Hilti для интегрированных фальшполов дает возможность локального усиления под возросшую нагрузку, а независимый каркас делает пол безопасным для эксплуатации при частично демонтированном каркасе или панелях покрытия.
Это позволяет службам эксплуатации заказчика осуществлять демонтаж и замену любого элемента в кратчайшие сроки (5 минут) при отсутствии огнеопасных работ. Интегрированный фальшпол дает возможность многократного частичного демонтажа плит покрытия для работ по прокладке кабеля, а механическое фиксирование плит пола обеспечивает его устойчивость в условиях постоянной вибрации оборудования
ОАО "Газпром Нефтехим Салават" (Башкортостан)
Применение решения Hilti позволяет изменять конструкции на всех стадиях строительства и в процессе эксплуатации с минимальными затратами