- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Ключевые продукты
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления клинкерной плитки
- Система VFH для крепления клинкерной плитки на кляммерных планках с затиркой
Система VFH для крепления клинкерной плитки
на кляммерных планках с затиркой
Конструкция
- Клинкерная или бетонная плитка (6) закреплена между горизонтально установленными стартовыми (5) и/или рядовыми (3) профилями из нержавеющей стали
- Профили крепятся к направляющим подсистемы (2) при помощи нержавеющих заклёпок
- Швы между плитками герметизируются затирочной смесью.
- Горизонтальный шов на терморазрыве заполняется силиконовым герметиком в цвет затирки
- Для удерживания затирочных смесей в вертикальном шве применена стальная перфорированная лента (4)
Преимущества
- Высокая жёсткость системы VFH 2.0
- Все ключевые элементы - из нержавеющей стали
- Высокая скорость монтажа: перфорация в рядовом профиле удерживает затирку — не требуется устанавливать дополнительную перфоленту в горизонтальном шве
- Заклепочное крепление в верхней части рядового и стартового профиля снижает нагрузку на заклёпку и делает монтаж более удобным
- Визуальная имитация кирпичной кладки
- Универсальное решение для рядовой и межэтажной системы Hilti
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
3834241
3648616
2337012
2192905
2192904
# на 3D-модели |
Номер артикула | Нименование | Еденицы измерения | Кратность в заказе шт/м.п. |
---|---|---|---|---|
3 | 2337012 | Профиль Profile MFT-CWM 11 3m | м.п. | 3 |
3 | 3648616 | Профиль MFT-CWM 12,5 P L StS 3m FS | м.п. | 3 |
3 | 3834241 | Профиль MFT-CWM 12 RN 3m StS-0.7 | м.п. | 3 |
4 | 2192904 | Перфорированная лента MFT-CWS 0,5x10 25m | шт. (рулон 25 метров) | 12 |
5 | 2192905 | Профиль MFT-CWB StS 3m стартовый | м.п. | 3 |
5 | 2337013 | Профиль Profile MFT-CWB 11 3m | м.п. | 3 |