ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД НАШИМИ СОТРУДНИКАМИ
Новые подходы к работе
![Hilti team members](/content/hilti/EE/RU/ru/company/corporate-information/corporate-responsibility/team-members/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1478598316173.jpg)
БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
Мы видим, что характер рабочего процесса стремительно изменяется, и для многих становится все сложнее сохранять баланс между работой и личной жизнью. У нас высокие ожидания от сотрудников, и мы ставим сложные задачи каждому. При этом мы уверены, что корпоративная культура, основанная на заботе о людях, поддерживает сотрудников и создает условия для достижения результатов.
Мы создаем комфортные условия труда и стараемся быть гибкими в вопросах организации рабочего процесса, обеспечивая возможности создания мобильного офиса или удаленной работы.
Мы также открыли свой собственный детский сад для детей сотрудников в головном офисе компании в Шаане, Княжество Лихтенштейн.
Наша цель — быть работодателем, которого выбирают. Мы считаем, что нам удается ее достигать: 92 % наших сотрудников гордятся тем, что работают в Hilti, и мы регулярно получаем награды в качестве «лучшего работодателя».
ДОЛГОСРОЧНАЯ КАРЬЕРА
Мы знаем, что мы сможем добиться долгосрочного успеха компании только благодаря людям.
Поэтому мы стремимся открывать перед сотрудниками возможности для роста и развития на личностном уровне.
Мы практикуем подход управления «открытой двери», в рамках которого мы регулярно пересматриваем поставленные цели и обучение.
Многие из наших сотрудников уже долго работают в Hilti. Мы также одобряем горизонтальное карьерное передвижение в компании и поддерживаем наших сотрудников в постоянном стремлении учиться и развиваться.
80 % руководящих должностей в Hilti занимают сотрудники, построившие карьеру внутри компании.
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Охрана здоровья и безопасность очень важны для нас.
Строительная отрасль травмоопасна, и предотвращение возможных несчастных случаев имеет большое значение. Мы следуем строгим правилам, которые регулируют поведение на объекте, устанавливают меры безопасности и порядок применения защитного оборудования.
Мы постоянно оцениваем риски на рабочем месте и принимаем необходимые защитные меры.
Мы также уделяем значительное внимание поддержанию здоровья наших сотрудников.