- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Отраслевые решения
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Решения для нефтехимических проектов
РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Интегрированные системы для изменяющихся, безопасных и быстрых производственных процессов
Нефтехимические заводы адаптируются к меняющимся рыночным условиям. Это расширяет перечень производимых продуктов и число производственных площадок, где выделяют химические вещества от этилена до аммиака, от пластика до удобрений. Интегрированные решения Hilti помогают удовлетворить изменяющиеся потребности при создании новых перерабатывающих мощностей, а также при капитальном ремонте или расширении производства. Благодаря мощному программному обеспечению для проектирования, международному опыту и знаниям отрасли, мы вносим свой вклад в операционный и технологический переход на перерабатывающих предприятиях.
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕНЫЙ ФАЛЬШПОЛ
Комплесное решение для монтажа покрытия пола, шкафов управления и кабельных трасс
Интегрированный промышленный фальшпол - единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций. Она позволяет не только разместить все необходимые коммуникации, но и иметь возможность в любой момент изменить конструкцию с минимальными затратами. Благодаря особенностям технологии обеспечивается удобный доступ к подпольному пространству и коммуникациям для проверки, ремонта, переоборудования или комплектации дополнительными элементами. Мы предлагаем решения с высотой фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 3000 кг/м2
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный лпыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения - в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительства атосной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость, или просто монтаж к потолку - могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения — даже экстремальных ситуациях — необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке.Например программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Регулируемые опоры для электрооборудования и шкафов
Когда речь идет о создании прочных стоек контрольно измерительных приборов в различных конфигурациях, наши модульные опоры являются идеальным решением. Вы можете использовать нашу инновационную систему установки MT для небольших или одиночных стендов или шкафов, а также для создания индивидуальных модульных решений при монтаже более крупных, гибких и многоцелевых конструкций. Регулируемые опоры идеально подходят для распределительных коробок, коммутационного оборудования или панелей доступа. Предварительное моделирование и расчет нагрузки гарантируют, что вы спроектируете и установите правильные стойки КиП и опоры для ваших проектов.