- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Отраслевые решения
- Энергетика, промышленность и добыча полезных ископаемых
- Интегрированные решения для СПГ проектов
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПГ ПРОЕКТОВ
Надежные и гибкие системы для заводов по производству сжиженного природного газа
Зеленая революция в энергетической отрасли способствовала развитию проектов СПГ. Строительство заводов СПГ требует огромных инвестиций, поэтому важно, чтобы строительство было завершено как можно раньше. Для этого необходимо минимальное время поставку материалов и сборку конструкций, а от снижения сроков производства работ зависит окупаемость инвестиций. Наши решения отлично подходят для таких задач. Они спроектированы с использованием последних стандартов отрасли, а значит надежны и гибки, и позволяют вносить изменения в конструкции в последнюю минуту, сводят к минимуму время на корректировки при производстве работ и значительно сокращают сварочные работы. Это делает их идеальными для использования на действующих предприятиях как для технического обслуживания, так и для модернизации. Мы поддерживаем проекты на протяжении всего жизненного цикла и предлагаем современное программное обеспечение для производства инженерных расчетов, которое совместимо с наиболее распространенными программами для 3D-дизайна, а также услуги, которые включают в себя удобную поставку материалов: длинномерные элементы нарезаны в размер, элементам узлов разложены по коробам, либо узлы полностью предварительно собранны в соответствии с проектной документацией.
Кабеленесущие системы
Понизьте риски возникновения простоев рабочих при помощи гибкой системы для прокладки кабелей
Прокладка и протягивание кабеля являются одними из наиболее важных операций на объекте. Наши модульные опоры в сочетании с лотками и лестницами дают проектам наших клиентов гибкость, повышают скорость монтажа, включая снижение металлоемкости. Программные библиотеки для 3D-моделирования могут быть полностью интегрированы в вашу проектную экосистему, что позволяет проще выбрать лучшее решение для каждого отдельного случая.
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕНЫЙ ФАЛЬШПОЛ
Комплесное решение для монтажа покрытия пола, шкафов управления и кабельных трасс
Интегрированный промышленный фальшпол - единая несущая конструкция для установки оборудования, раскладки панелей покрытия и закрепления всех коммуникаций. Она позволяет не только разместить все необходимые коммуникации, но и иметь возможность в любой момент изменить конструкцию с минимальными затратами. Благодаря особенностям технологии обеспечивается удобный доступ к подпольному пространству и коммуникациям для проверки, ремонта, переоборудования или комплектации дополнительными элементами. Мы предлагаем решения с высотой фальшпола от 0,2 до 3 м с шагом стоек до 1,8 м и расчётными нагрузками на покрытие от 500 до 3000 кг/м2
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ БЕЗ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Благодаря модульным системам монтаж производится быстрее и безопаснее
Использование монтажных систем для крепления труб является современным решением, которое практично как на этапе монтажа, так и эксплуатации. Успешный опыт использования этой технологии основан не только на безупречном качестве материалов, но и на высочайшем уровне услуг по проектированию, поставке и поддержке на объекте. Опоры из наших монтажных систем помогают достичь минимальных сроков ремонта. Они исключают трудоемкие операции, такие как сварка или покраска. Также их использование позволяет выполнять одновременно множество других операций, снижает общий вес опор и, что особенно важно, приводит к снижению себестоимости монтажа.
АНКЕРЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК
Надежные крепежные решения, в том числе для экстремальных условий
Крепление к бетону специализированного оборудования и колонн является одной из самых ответственных операций при строительства атомной станции. Такие параметры, как трещины в бетоне, коррозионная стойкость, условия чрезвычайно низких температур, сейсмостойкость или просто монтаж к потолку, могут иметь большое влияние на несущую способность анкера и его надежность.
Прочные, проверенные и надежные решения необходимы для обеспечения долговременной службы и, самое главное, безопасности эксплуатации. Мы предлагаем широкий спектр механических анкерных решений, способных обеспечить рабочие характеристики в соответствии со стандартами, требуемыми в широком спектре ситуаций на строительной площадке. Например, программное обеспечение PROFIS поможет вам подобрать оптимальный анкер для ваших задач, обеспечивая уверенность и высокие стандарты безопасности для каждого применения.
ОПОРЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ И ОБОРУДОВАНИЕ
Простое в установке, регулируемое и универсальное решение
Вентиляционные опоры приходится аккуратно планировать и устанавливать во время стройки, ремонта или модернизации. Сварные опоры надёжны, но тяжелые и требуют много рабочей силы, чтобы установить их. Еще сложнее их адаптировать по месту. Hilti применяет модульные системы, чтобы не только ускорить монтаж, но и дать возможность на месте подогнать решение даже одному рабочему. Мы предлагаем оптимальный набор элементов для промышленного и коммерческого применения с интенсивной нагрузкой. Помимо профилей и коннекторов Hilti предлагает ассортимент звукоизолирующих элементов, кронштейнов, хомутов и зажимов для вентиляционных коробов. Минимизируйте использование сварки, создавайте современные и универсальные решения, подтвержденные расчетами по российским нормативам.