- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Сервис Hilti
- Обслуживание и аренда инструмента
- Аренда иструментов
- Краткосрочная аренда инструментов Hilti
Краткосрочная аренда оборудования Hilti
Просто. Удобно. Надежно.
Услуга краткосрочной аренды позволяет получить доступ к профессиональным инструментам Hilti без больших вложений.
Вы платите только за период использования инструмента, что делает нашу услугу удобной и экономически выгодной.
Условия и преимущества аренды
Условия аренды
- г. Москва, Московская обл, г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл
- Срок аренды от 5 дней до 60 дней
- Для юридических лиц
- Договор подписывается единовременно и бессрочно
- День доставки и день забора оборудования в стоимость аренды не включается
Преимущества аренды
- Оплата только за рабочие дни (например, арендуете на 7 календарных дней, а платите только за 5 рабочих дней)
- Без залога и предоплаты
- Доставка включена в стоимость аренды
- Легко оформить заказ
Готовые наборы под ваши задачи
Для того, чтобы ваша работа была более продуктивной и весь необходимый инструмент был под рукой.
Мы подготовили наборы по самым популярным задачам наших клиентов.
Набор универсальный
Подойдет для таких задач, как монтаж фальшполов и потолков, площадок обслуживания, кровли, трубопровода, вентиляции.
Содержание набора:
1 x Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A
1 х Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22
1 х Аккумуляторный ударный гайковёрт SIW 22T-A 1/2"
1 х Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG
4 х Батареи B 22/5.2 Li-ion
1 х Зарядное устройство C 4/36-350
Цена набора: 4 026 руб. с НДС в сутки
Ознакомиться с инженерными решениями, которые предлагает компания Hilti, можно перейдя по ссылкам ниже.
Набор "Сборные эстакады"
В этом наборе собран основной инструмент, который понадобится при монтаже сборных кабельных эстакад.
Содержание набора:
1 х Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A
1 х Аккумуляторный ударный гайковёрт SIW 22T-A
1 х Мультилинейный лазерный нивелир PM 30-MG
1 х Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A
1 х Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22
5 х Батарей B 22/5.2 Li-ion
2 х Зарядных устройства C 4/36-350
Цена набора: 4 644 руб. с НДС в сутки
Узнать о других инженерных решениях, которые предлагает компания Hilti, можно перейдя по ссылке ниже.
Набор "Фасадный"
В данном наборе собран основной инструмент, который понадобится вам для монтажа вентилируемого фасада.
Содержание набора:
1 х Аккумуляторный заклепочник RT 6-A22
1 х Ротационный лазер PR 30-HVS
1 х Аккуммуляторный шуруповерт SFC 22-A
3 х Батареи B 22/5.2 Li-ion
1 х Зарядное устройство C 4/36-350
Цена набора: 4 194 руб. с НДС в сутки
Узнать о других инженерных решениях, которые предлагает компания Hilti, можно перейдя по ссылке ниже.
Как оформить услугу
Услугу по краткосрочной аренде вы можете оформить напрямую с Hilti, заполнив форму обратной связи ниже.
Ознакомиться с Договором