Изменения в работе Hilti Россияв связи с переходом на 1С.Подробнее
Hilti

Преимущества и применения

Преимущества
  • Высокая эффективность резки медных и алюминиевых проводов диаметром до 3,3"
  • Высокая эффективность резки алюминиевого и медного кабеля с наружным диаметром до 85 мм
  • Надежные лезвия для резки медных или алюминиевых проводов
  • Режущие ножи работают по типу ножниц для более простого захвата крупного кабеля
  • Автоматическое втягивание режущих ножей после завершения резки
Применения
  • Резка крупного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 3,3"
  • Резка крупного медного и алюминиевого кабеля диаметром до 85 мм
  • Резка медного и алюминиевого кабеля
  • Резка многожильного и тонкожильного кабеля

Услуги

Обслуживание инструмента Hilti
Обслуживание инструмента Hilti

  • Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
  • 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
  • Решение всех вопросов по одному клику или звонку
  • Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
  • 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.
Узнать больше об обслуживании инструмента Hilti

Документы и видео

Консультация и поддержка