S-CD 63 C Самосверлящие шурупы для сэндвич-панелей
New productАртикул #r3493
Шуруп для сэндвич-панелей (углеродистая сталь с покрытием «Дуплекс») с шайбой 19 мм и дополнительной резьбой для базовых стальных конструкций небольшой толщины (до 6 мм)
- Тип шлица: Шестигран. 8"
- Размер шайбы: 19 mm
- Базовые материалы: Углеродистая сталь
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самосверлящий шуруп для быстрой сборки за один этап
- Шайба из этилен-пропиленового каучука – обеспечивает более надежную защиту от воды
- Надежный наконечник для быстрого сверления высокопрочной стали (до класса S 450 GD) благодаря технологии Racing Tip – волнообразная режущая кромка, которая удаляет стружку значительно быстрее и помогает предупредить перегорание наконечника
- Дополнительная резьба помогает выполнить крепления без вмятин
- Для надежных креплений с точными значениями нагрузки
Применения
- Крепление сэндвич-панелей к стальным каркасам
- Углеродистая сталь с покрытием «Дуплекс» для креплений в слабоагрессивных средах
- Крепление металла к металлу небольшой, средней и большой толщины (до 6 мм)
- Водонепроницаемые крепления – шайба 19 мм в комплекте
- Крепление сендвич-панелей к металлическому каркасу
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.